Meny Sök

Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 12.0 mm

Denna självgängande avståndshållare hane mot hona underlättar installation genom att gängas direkt in i paneler utan att muttrar eller brickor behövs.
Essentra artikelnummer:

10337363

Tillverkarens artikelnummer:

1259839

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 3,0873 kr
1000 + 2,8312 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

308,73 kr

100 x 3,0873 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd över plana ytor 5.5 mm
Längd på distans 12.0 mm
Gängans längd 5.0 mm
Färg Naturfärgad
Slutför Förzinkad
Allt material Stål
Distansens form Sexkantig
Gängstorlek M3
Gängtyp Metric
Typ Male-Female Undercut Spacer
Commodity Code 7415330000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss