Meny Sök

Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 20.0 mm

Denna självgängande avståndshållare hane mot hona underlättar installation genom att gängas direkt in i paneler utan att muttrar eller brickor behövs.
Essentra artikelnummer:

10634387

Tillverkarens artikelnummer:

1259841

400 I lager För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd över plana ytor 5.5 mm
Längd på distans 20.0 mm
Gängans längd 5.0 mm
Färg Naturfärgad
Slutför Förzinkad
Allt material Stål
Distansens form Sexkantig
Gängstorlek M3
Gängtyp Metric
Typ Male-Female Undercut Spacer
Commodity Code 7415330000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss