10198902
1221334
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 57,8128 kr |
| 500 - 1999 | 52,0269 kr |
| 2000 + | 46,2565 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Avstånd över plana ytor | 0.512 in |
|---|---|
| Avstånd över plana ytor | 13.0 mm |
| Längd på distans | 35.0 mm |
| Längd på distans | 1.378 in |
| Gängans längd | 0.551 in |
| Gängans längd | 14.0 mm |
| Färg | Naturfärgad |
| Slutför | Nickelpläterad |
| Allt material | Mässing |
| Distansens form | Sexkantig |
| Gängstorlek | M8 |
| Gängtyp | Metric |
| Typ | Male-Female Undercut Spacer |
| Commodity Code | 7419809099 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta