10198926
1221336
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 74,1469 kr |
| 500 - 1999 | 66,7167 kr |
| 2000 + | 59,302 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Avstånd över plana ytor | 0.512 in |
|---|---|
| Avstånd över plana ytor | 13.0 mm |
| Längd på distans | 1.969 in |
| Längd på distans | 50.0 mm |
| Gängans längd | 14.0 mm |
| Gängans längd | 0.551 in |
| Färg | Naturfärgad |
| Slutför | Nickelpläterad |
| Allt material | Mässing |
| Distansens form | Sexkantig |
| Gängstorlek | M8 |
| Gängtyp | Metric |
| Typ | Male-Female Undercut Spacer |
| Commodity Code | 7419809099 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta