Meny Sök

Stöd

I lager

Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.

Serienummer: SR2702

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
703 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Avstånd över plana ytor Slutför Gängans längd Längd på distans Köp
4,3898 kr - 4,7466 kr 1147 I lager
M4
7.0 mm
Förzinkad
8.0 mm
15.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M3
5.5 mm
Förzinkad
6.0 mm
12.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M3
6.0 mm
Förzinkad
7.0 mm
12.0 mm
4,1727 kr - 4,5449 kr 360 I lager
M4
7.0 mm
Förzinkad
8.0 mm
10.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M3
6.0 mm
Förzinkad
7.0 mm
20.0 mm
2,9937 kr - 3,2575 kr 473 I lager
M3
5.5 mm
Förzinkad
5.0 mm
15.0 mm
2,73 kr - 2,9782 kr 498 I lager
M2.5
5.0 mm
Förzinkad
5.0 mm
8.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M3
6.0 mm
Förzinkad
7.0 mm
8.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M2.5
5.0 mm
Förzinkad
5.0 mm
20.0 mm
400 I lager
M3
5.5 mm
Förzinkad
5.0 mm
20.0 mm
2,9162 kr - 3,1799 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
5.5 mm
Förzinkad
5.0 mm
12.0 mm
2,9937 kr - 3,2575 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
5.5 mm
Förzinkad
6.0 mm
15.0 mm
3800 I lager
M3
5.5 mm
Förzinkad
6.0 mm
10.0 mm
4,0796 kr - 4,4208 kr 72 I lager
M4
7.0 mm
Förzinkad
8.0 mm
8.0 mm
600 I lager
M3
6.0 mm
Förzinkad
7.0 mm
10.0 mm
2,0859 kr - 3,8019 kr 2400 I lager
M3
5.0 mm
Förzinkad
4.5 mm
9.0 mm
2,6185 kr - 4,7783 kr 24800 I lager
M4
7.0 mm
Förzinkad
4.5 mm
9.0 mm
16,1438 kr - 22,9087 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
8.0 mm
Rostfritt stål
10.0 mm
40.0 mm
22,6215 kr - 38,6792 kr 3325 I lager
M6
10.0 mm
Rostfritt stål
12.0 mm
40.0 mm
7,957 kr - 15,6268 kr 1800 I lager
M3
5.5 mm
Nickelpläterad
10.0 mm
50.0 mm
  • av 36
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 15.0 mm

10337431

Prisintervall
4,7466 kr - 4,3898 kr

Lagernivåer
1147 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 12.0 mm

10637395


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 6.0 mm M3 12.0 mm

10634370


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    6.0 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    7.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 10.0 mm

10337424

Prisintervall
4,5449 kr - 4,1727 kr

Lagernivåer
360 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 6.0 mm M3 20.0 mm

10634332


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    6.0 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    7.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 15.0 mm

10337370

Prisintervall
3,2575 kr - 2,9937 kr

Lagernivåer
473 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10337301

Prisintervall
2,9782 kr - 2,73 kr

Lagernivåer
498 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 6.0 mm M3 8.0 mm

10634356


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    6.0 mm
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Gängans längd
    7.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10634622


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 20.0 mm

10634387


Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 12.0 mm

10337363

Prisintervall
3,1799 kr - 2,9162 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 15.0 mm

10337394

Prisintervall
3,2575 kr - 2,9937 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 10.0 mm

10634363


Lagernivåer
3800 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 8.0 mm

10337417

Prisintervall
4,4208 kr - 4,0796 kr

Lagernivåer
72 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 6.0 mm M3 10.0 mm

10634653


Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    6.0 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    7.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 9.0 mm

10225721

Prisintervall
3,8019 kr - 2,0859 kr

Lagernivåer
2400 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    9.0 mm
  • Gängans längd
    4.5 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 9.0 mm

10225981

Prisintervall
4,7783 kr - 2,6185 kr

Lagernivåer
24800 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    9.0 mm
  • Gängans längd
    4.5 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 40.0 mm

10226360

Prisintervall
22,9087 kr - 16,1438 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 40.0 mm

10226605

Prisintervall
38,6792 kr - 22,6215 kr

Lagernivåer
3325 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 50.0 mm

10225905

Prisintervall
15,6268 kr - 7,957 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Mässing
  • Slutför
    Nickelpläterad