Meny Sök

Stöd

I lager

Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.

Serienummer: SR2702

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
703 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Avstånd över plana ytor Slutför Gängans längd Längd på distans Köp
14,7673 kr - 18,4591 kr 994 I lager
M5
8.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
20.0 mm
24,3536 kr - 24,3536 kr 808 I lager
M5
8.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
40.0 mm
13,5884 kr - 16,9545 kr 848 I lager
M5
8.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
15.0 mm
17,1406 kr - 21,3909 kr 752 I lager
M5
8.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
30.0 mm
27,3164 kr - 27,3164 kr 508 I lager
M5
8.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
50.0 mm
24,214 kr - 30,2482 kr 899 I lager
M5
8.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
60.0 mm
17,1561 kr - 21,4374 kr 96 I lager
M6
10.0 mm
Rostfritt stål
10.0 mm
15.0 mm
12,2233 kr - 15,2947 kr 807 I lager
M3
5.5 mm
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
11,1375 kr - 13,9141 kr 330 I lager
M4
7.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
8.0 mm
9,9276 kr - 12,425 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
5.5 mm
Rostfritt stål
6.0 mm
10.0 mm
11,0755 kr - 13,8676 kr 2598 I lager
M3
5.5 mm
Rostfritt stål
6.0 mm
20.0 mm
10,1758 kr - 12,7197 kr 126 I lager
M3
5.5 mm
Rostfritt stål
6.0 mm
12.0 mm
11,6649 kr - 14,5656 kr 900 I lager
M3
5.5 mm
Rostfritt stål
6.0 mm
25.0 mm
18,971 kr - 23,7332 kr 699 I lager
M4
7.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
50.0 mm
28,4023 kr - 28,4023 kr 1100 I lager
M4
7.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
70.0 mm
12,9989 kr - 16,2564 kr 936 I lager
M4
7.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
18.0 mm
16,1944 kr - 20,243 kr 627 I lager
M4
7.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
35.0 mm
9,5019 kr - 11,8933 kr 295 I lager
M2.5
5.0 mm
Rostfritt stål
6.0 mm
11.0 mm
19,9327 kr - 24,8966 kr 1729 I lager
M4
7.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
55.0 mm
1,9971 kr - 3,6244 kr 3000 I lager
M2
4.0 mm
Nickelpläterad
5.0 mm
10.0 mm
  • av 36
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 20.0 mm

10200445

Prisintervall
18,4591 kr - 14,7673 kr

Lagernivåer
994 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 40.0 mm

10200483

Prisintervall
24,3536 kr - 24,3536 kr

Lagernivåer
808 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 15.0 mm

10200438

Prisintervall
16,9545 kr - 13,5884 kr

Lagernivåer
848 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 30.0 mm

10200469

Prisintervall
21,3909 kr - 17,1406 kr

Lagernivåer
752 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 50.0 mm

10200506

Prisintervall
27,3164 kr - 27,3164 kr

Lagernivåer
508 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 60.0 mm

10200520

Prisintervall
30,2482 kr - 24,214 kr

Lagernivåer
899 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    60.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 15.0 mm

10200544

Prisintervall
21,4374 kr - 17,1561 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 30.0 mm

10200209

Prisintervall
15,2947 kr - 12,2233 kr

Lagernivåer
807 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 8.0 mm

10200247

Prisintervall
13,9141 kr - 11,1375 kr

Lagernivåer
330 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 10.0 mm

10200148

Prisintervall
12,425 kr - 9,9276 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 20.0 mm

10200186

Prisintervall
13,8676 kr - 11,0755 kr

Lagernivåer
2598 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 12.0 mm

10200155

Prisintervall
12,7197 kr - 10,1758 kr

Lagernivåer
126 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 25.0 mm

10200193

Prisintervall
14,5656 kr - 11,6649 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 50.0 mm

10200353

Prisintervall
23,7332 kr - 18,971 kr

Lagernivåer
699 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 70.0 mm

10200391

Prisintervall
28,4023 kr - 28,4023 kr

Lagernivåer
1100 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    70.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 18.0 mm

10200285

Prisintervall
16,2564 kr - 12,9989 kr

Lagernivåer
936 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 35.0 mm

10200322

Prisintervall
20,243 kr - 16,1944 kr

Lagernivåer
627 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    35.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 11.0 mm

10200049

Prisintervall
11,8933 kr - 9,5019 kr

Lagernivåer
295 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    11.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 55.0 mm

10200360

Prisintervall
24,8966 kr - 19,9327 kr

Lagernivåer
1729 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    55.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 4.0 mm M2 10.0 mm

10225431

Prisintervall
3,6244 kr - 1,9971 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    4.0 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad