Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.
Serienummer: SR2702
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd över plana ytor | Slutför | Gängans längd | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,225 kr - 5,2369 kr | 8700 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Förzinkad
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 7,8565 kr - 11,1599 kr | 300 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 8,3161 kr - 16,2875 kr | 150 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Förzinkad
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 8,9049 kr - 15,7129 kr | 250 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Förzinkad
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,4977 kr - 10,0893 kr | 80 I lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 5,8583 kr - 9,2313 kr | 70 I lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,5724 kr - 10,3556 kr | 100 I lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 7,77 kr - 14,6932 kr | 19 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 9,9247 kr - 16,9769 kr | 19 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,7072 kr - 4,9411 kr | 8710 I lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 12,984 kr - 18,4562 kr | 450 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,4025 kr - 5,518 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Förzinkad
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 7,927 kr - 10,9917 kr | 15 I lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 6,6931 kr - 13,1276 kr | 9978 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 8,7757 kr - 12,4382 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,8287 kr - 12,8705 kr | 450 I lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,808 kr - 13,3431 kr | 3350 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,7251 kr - 9,0242 kr | 1550 I lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6,6931 kr - 13,1276 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 13,8027 kr - 19,6196 kr | 210 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta