10225783
301318141152
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 5,2369 kr |
| 500 - 999 | 4,0091 kr |
| 1000 + | 3,225 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Avstånd över plana ytor | 5.5 mm |
|---|---|
| Avstånd över plana ytor | 0.217 in |
| Längd på distans | 0.709 in |
| Längd på distans | 18.0 mm |
| Gängans längd | 0.354 in |
| Gängans längd | 9.0 mm |
| Färg | Stål |
| Slutför | Förzinkad |
| Allt material | Mjukt stål |
| Distansens form | Sexkantig |
| Gängstorlek | M3 |
| Gängtyp | Metric |
| Typ | Female-Female |
| Commodity Code | 7318190090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta