Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.
Serienummer: SR2702
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd över plana ytor | Slutför | Gängans längd | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 3,304 kr - 4,1261 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4,2192 kr - 4,576 kr | 867 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 30,7911 kr - 53,8573 kr | 640 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Utan finish
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Utan finish
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 3,304 kr - 4,1261 kr | 100 I lager |
4NC-M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 5,9875 kr - 7,4767 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Utan finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 7,6008 kr - 9,5087 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Utan finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 5,879 kr - 7,3681 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Utan finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 7,213 kr - 9,0279 kr | 1300 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Utan finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Utan finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 2,8852 kr - 3,1179 kr | 458 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Förzinkad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,8076 kr - 3,0713 kr | 500 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Förzinkad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 32,9472 kr - 57,6794 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Utan finish
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 17700 I lager |
4NC-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 28,4023 kr - 49,7094 kr | 790 I lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Utan finish
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,304 kr - 4,1261 kr | 74 I lager |
4NC-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,6142 kr - 3,9245 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm