Meny Sök

Sub-D distans Sexkantig 5.0 mm 4NC-M3 5.0 mm

Distans hane till hona, perfekt för användning med D-Sub-kontakter. Den har underskuren gänga som ger säker fasthållning och rätt nivå utan behov av brickor.
Essentra artikelnummer:

10201305

Tillverkarens artikelnummer:

1221614

100 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 4,1261 kr
500 - 1999 3,7228 kr
2000 + 3,304 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

412,61 kr

100 x 4,1261 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd över plana ytor 5.0 mm
Längd på distans 5.0 mm
Gängans längd 6.0 mm
Färg Naturfärgad
Slutför Nickelpläterad
Allt material Mässing
Distansens form Sexkantig
Gängstorlek 4NC-M3
Gängtyp Metric
Typ Male-Female D-Sub Undercut Spacer
Commodity Code 7415330000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss