Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.
Serienummer: SR2702
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd över plana ytor | Slutför | Gängans längd | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5367 kr - 4,4208 kr | 1008 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Förzinkad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4,7156 kr - 5,91 kr | 750 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Förzinkad
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 4,4674 kr - 5,5842 kr | 21600 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Förzinkad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Utan finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Utan finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 9,9431 kr - 12,4405 kr | 214 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Utan finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 800 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Utan finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 8,8107 kr - 11,0134 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Utan finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Utan finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Utan finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 6,6546 kr - 8,3143 kr | 300 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Utan finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,1031 kr - 6,4144 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Utan finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 5,6928 kr - 7,1044 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Utan finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 7,236 kr - 9,0529 kr | 5 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Utan finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 2,8076 kr - 3,0713 kr | 8 I lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 9,5087 kr - 11,8666 kr | 95 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Utan finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 12,1303 kr - 15,1551 kr | 200 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Utan finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 5,879 kr - 7,3681 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Utan finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 7,213 kr - 9,0279 kr | 1300 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Utan finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm