Meny Sök

Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 90.0 mm

Denna distans, hane mot hona, med underskuren gänga ger säker fasthållning och rätt nivå utan behov av brickor.
Essentra artikelnummer:

10201213

Tillverkarens artikelnummer:

1221600

640 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 99 53,8573 kr
100 - 499 38,4695 kr
500 - 1999 34,638 kr
2000 + 30,7911 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

538,57 kr

10 x 53,8573 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd över plana ytor 10.0 mm
Längd på distans 90.0 mm
Gängans längd 10.0 mm
Färg Naturfärgad
Slutför Utan finish
Allt material Aluminium
Distansens form Sexkantig
Gängstorlek M6
Gängtyp Metric
Typ Male-Female Undercut Spacer
Commodity Code 7318190090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss