Meny Sök

Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 15.0 mm

Denna distans, hane mot hona, med underskuren gänga ger säker fasthållning och rätt nivå utan behov av brickor.
Essentra artikelnummer:

10445846

Tillverkarens artikelnummer:

1221537

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd över plana ytor 5.0 mm
Längd på distans 15.0 mm
Gängans längd 6.0 mm
Färg Naturfärgad
Slutför Utan finish
Allt material Aluminium
Distansens form Sexkantig
Gängstorlek M2.5
Gängtyp Metric
Typ Male-Female Undercut Spacer
Commodity Code 7318190090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss