Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.
Serienummer: SR2702
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd över plana ytor | Slutför | Gängans längd | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8995 kr - 4,7192 kr | 6600 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Förzinkad
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2,3965 kr - 4,3641 kr | 1800 I lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 6,169 kr - 12,0717 kr | 7055 I lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,9795 kr - 6,4648 kr | 90 I lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7,1957 kr - 14,133 kr | 18201 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 13,4005 kr - 19,0308 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 29,7742 kr - 60,8985 kr | 5 I lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Förzinkad
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,728 kr - 6,0506 kr | 350 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,8196 kr - 3,3433 kr | 1768 I lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,4327 kr - 5,5727 kr | 7158 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10,8439 kr - 18,5424 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 9,0685 kr - 15,992 kr | 2766 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 5,9088 kr - 8,4166 kr | 300 I lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 7,5459 kr - 10,2816 kr | 390 I lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,3641 kr - 7,0862 kr | 3200 I lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 2,8852 kr - 3,5987 kr | 325 I lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,4436 kr - 4,3123 kr | 100 I lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,5851 kr - 4,4774 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 5,8635 kr - 7,3526 kr | 886 I lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta