Meny Sök

Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 30.0 mm

Denna sexkantiga distans av rostfritt stål, hona mot hona, håller kretskort åtskilda och är lätt att skruva fast. Passar perfekt med vårt sortiment skruvar och brickor
Essentra artikelnummer:

10226322

Tillverkarens artikelnummer:

301530041556

200 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 19,0308 kr
250 - 999 15,2677 kr
1000 + 13,4005 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

951,54 kr

50 x 19,0308 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd över plana ytor 8.0 mm
Längd på distans 30.0 mm
Gängans längd 10.0 mm
Färg Stål
Slutför Rostfritt stål
Allt material 303 Rostfritt stål
Distansens form Sexkantig
Gängstorlek M5
Gängtyp Metric
Typ Female-Female
Commodity Code 7318190090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss