Meny Sök

Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 35.0 mm

Denna sexkantiga distans av förzinkat stål, hona mot hona, håller kretskort åtskilda och är lätt att skruva fast. Passar perfekt med vårt sortiment skruvar och brickor
Essentra artikelnummer:

10225851

Tillverkarens artikelnummer:

301335141152

350 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 6,0506 kr
500 - 999 4,6452 kr
1000 + 3,728 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

605,06 kr

100 x 6,0506 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd över plana ytor 5.5 mm
Längd på distans 35.0 mm
Gängans längd 10.0 mm
Färg Stål
Slutför Förzinkad
Allt material Mjukt stål
Distansens form Sexkantig
Gängstorlek M3
Gängtyp Metric
Typ Female-Female
Commodity Code 7318190090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss