Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Slutna bussningar är utformade för att skydda ledningar, kablar och slangar mot de vassa kanterna i borrade och stansade hål i plåt.
Det prisvärda och hållbara materialet skapar en jämn öppning. I vårt sortiment finns kraftiga och värmebeständiga alternativ.
Den slutna bussningen har flera låsmekanismer som gör att den snäpper fast ordentligt i paneler med vanliga tjocklekar – så det är lätt att utan ansträngning få den på plats. Eftersom du sätter in den med fingerspetsen behövs inga verktyg.
Finns i många olika storlekar med diverse innerdiametrar.
Serienummer: SR1706
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Ungefärlig diameter, kabelhållare | Kompatibel håldiameter | Total diameter | Färg | Maximal paneltjocklek | Allt material | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8433 kr - 2,8433 kr | 9800 I lager |
|
|
1.217 in
30.9 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 1,5137 kr - 1,5137 kr | 13000 I lager |
0.248 in
6.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
Svart
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamid 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,8903 kr - 1,8903 kr | 19586 I lager |
0.264 in
6.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
| 3,381 kr - 3,381 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Värmestabiliserad nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 1,3385 kr - 1,3385 kr | 7198 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
0.063 in
1.6 mm
|
Värmestabiliserad nylon 6/6
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
| 2,3359 kr - 2,3359 kr | 11000 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Värmestabiliserad nylon 6/6
|
0.516 in
13.1 mm
|
||
| 3,1351 kr - 3,1351 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.311 in
33.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Svart
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyamid 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 5,0298 kr - 5,0298 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.874 in
22.2 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 1,5137 kr - 1,5137 kr | 16997 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Svart
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamid 66
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 1,5137 kr - 1,5137 kr | 7997 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
Svart
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamid 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,3206 kr - 2,3206 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.453 in
11.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Värmestabiliserad nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 4,0257 kr - 4,0257 kr | 13911 I lager |
|
|
1.61 in
40.9 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 4,9218 kr - 4,9218 kr | 26200 I lager |
|
|
1.217 in
30.9 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 13,6842 kr - 13,6842 kr | 105077 I lager |
|
|
1.61 in
40.9 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 4,0418 kr - 4,0418 kr | 7220 I lager |
1.626 in
41.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Svart
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyamid 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 1,0112 kr - 1,0112 kr | 10952 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Svart
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamid 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,629 kr - 1,629 kr | 11226 I lager |
0.878 in
22.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Svart
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamid 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 3,089 kr - 3,089 kr | 838 I lager |
0.547 in
13.9 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Värmestabiliserad nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 7,8992 kr - 7,8992 kr | 1998 I lager |
1.248 in
31.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.579 in
40.1 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 2,6896 kr - 2,6896 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.217 in
30.9 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm