Meny Sök

Genomföring med snäppfäste 50.8 mm 41.3 mm 6.4 mm PA Svart

Denna slutna bussning kan lätt snäppas på plats utan verktyg i paneler för att skydda mot ojämna kanter i panelhålen. Det är tillverkat av värmestabiliserat material klassat UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10259061

Tillverkarens artikelnummer:

465902

9220 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 4,0418 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

2 020,90 kr

500 x 4,0418 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel håldiameter 50.8 mm
Maximal paneltjocklek 6.4 mm
Total diameter 54.0 mm
Total höjd 14.3 mm
Ungefärlig diameter, kabelhållare 41.3 mm
Bussningstyp Sluten
Färg Svart
Allt material Polyamid 66
Material PA
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Specifikationer UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss