10380680
466913
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 + | 2,3359 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibel håldiameter | 0.874 in |
|---|---|
| Kompatibel håldiameter | 22.2 mm |
| Maximal paneltjocklek | 0.126 in |
| Maximal paneltjocklek | 3.2 mm |
| Total diameter | 0.406 in |
| Total diameter | 10.3 mm |
| Total höjd | 13.1 mm |
| Total höjd | 0.516 in |
| Ungefärlig diameter, kabelhållare | 14.3 mm |
| Ungefärlig diameter, kabelhållare | 0.563 in |
| Bussningstyp | Sluten |
| Färg | Svart |
| Allt material | Värmestabiliserad nylon 6/6 |
| Material | PA |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta