Meny Sök

Genomföring med snäppfäste 22.2 mm 17.7 mm 3.2 mm PA Svart

Denna öppna bussning kan lätt installeras utan verktyg i paneler för att skydda mot ojämna kanter i panelhålen. Det är tillverkat av värmestabiliserat material klassat UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10262030

Tillverkarens artikelnummer:

466902

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 3,381 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 690,50 kr

500 x 3,381 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel håldiameter 22.2 mm
Maximal paneltjocklek 3.2 mm
Total diameter 10.3 mm
Total höjd 10.3 mm
Ungefärlig diameter, kabelhållare 17.7 mm
Bussningstyp Sluten
Färg Svart
Allt material Värmestabiliserad nylon 6/6
Material PA
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Specifikationer UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss