Meny Sök

Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

Denna slutna genomföring med snäppfäste kan installeras utan verktyg i paneler med liten ansträngning för att ge skydd mot grova panelhålskanter. Den är tillverkad med UL94 V-2-klassat material.
Essentra artikelnummer:

10021415

Tillverkarens artikelnummer:

PGSB-32

9800 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 2,8433 kr
Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Maximal paneltjocklek 3.2 mm
Total diameter 30.9 mm
Total höjd 11.5 mm
Färg Svart
Allt material Polyamid 66
Material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
UL/CSA Beskrivning UL E320906
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss