Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Slutna bussningar är utformade för att skydda ledningar, kablar och slangar mot de vassa kanterna i borrade och stansade hål i plåt.
Det prisvärda och hållbara materialet skapar en jämn öppning. I vårt sortiment finns kraftiga och värmebeständiga alternativ.
Den slutna bussningen har flera låsmekanismer som gör att den snäpper fast ordentligt i paneler med vanliga tjocklekar – så det är lätt att utan ansträngning få den på plats. Eftersom du sätter in den med fingerspetsen behövs inga verktyg.
Finns i många olika storlekar med diverse innerdiametrar.
Serienummer: SR1706
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Ungefärlig diameter, kabelhållare | Kompatibel håldiameter | Total diameter | Färg | Maximal paneltjocklek | Allt material | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7132 kr - 0,8805 kr | 3993 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,4867 kr - 0,6009 kr | 19723 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Värmestabiliserad nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,7283 kr - 0,899 kr | 2000 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Värmestabiliserad nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,4242 kr - 0,5238 kr | 4000 I lager |
0.185 in
4.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Svart
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,6509 kr - 0,9305 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.343 in
8.7 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Vit
|
0.063 in
1.6 mm
|
Värmestabiliserad nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,7075 kr - 3,3427 kr | 2014 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 1,2471 kr - 1,5397 kr | 1000 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,6228 kr - 0,8905 kr | 21966 I lager |
0.24 in
6.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Svart
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,7283 kr - 0,899 kr | 7000 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 2,7731 kr - 3,4236 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.374 in
34.9 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 1,0576 kr - 1,3057 kr | 994 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,5512 kr - 0,6805 kr | 14953 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 1,3141 kr - 1,6223 kr | 4779 I lager |
0.768 in
19.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,5619 kr - 0,6938 kr | 2000 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 1,0853 kr - 1,3398 kr | 3000 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,5236 kr - 0,6466 kr | 996 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Svart
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,6509 kr - 0,9305 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Vit
|
0.126 in
3.2 mm
|
Värmestabiliserad nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,5619 kr - 0,6938 kr | 7996 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 1,6848 kr - 2,0799 kr | 5000 I lager |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 1,0818 kr - 1,3356 kr | 1000 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm