Meny Sök

Genomföring med snäppfäste 14.3 mm 11.1 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Svart

Denna öppna bussning kan lätt snäppas på plats utan verktyg i paneler för att skydda mot ojämna kanter i panelhålen. Det är tillverkat av värmestabiliserat material klassat UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10362785

Tillverkarens artikelnummer:

22MP05627

7996 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,6938 kr
5000 - 19999 0,6244 kr
20000 + 0,5619 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

693,80 kr

1000 x 0,6938 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel håldiameter 14.3 mm
Maximal paneltjocklek 3.2 mm
Total diameter 16.7 mm
Total höjd 10.3 mm
Ungefärlig diameter, kabelhållare 11.1 mm
Bussningstyp Sluten
Färg Svart
Allt material Nylon 6/6
Material Nylon 6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss