Meny Sök

SNÄPPGENOMFÖRINGAR

I lager

Slutna bussningar är utformade för att skydda ledningar, kablar och slangar mot de vassa kanterna i borrade och stansade hål i plåt.

Det prisvärda och hållbara materialet skapar en jämn öppning. I vårt sortiment finns kraftiga och värmebeständiga alternativ.

Den slutna bussningen har flera låsmekanismer som gör att den snäpper fast ordentligt i paneler med vanliga tjocklekar – så det är lätt att utan ansträngning få den på plats. Eftersom du sätter in den med fingerspetsen behövs inga verktyg.

Finns i många olika storlekar med diverse innerdiametrar.

  • Material: Nylon 6/6 och värmestabiliserad nylon 6/6
  • Färger: svart och vit
  • Flambeständighet klass UL94 V2


Serienummer: SR1706

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
147 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Ungefärlig diameter, kabelhållare Kompatibel håldiameter Total diameter Färg Maximal paneltjocklek Allt material Total höjd Köp
0,5188 kr - 0,6404 kr Fråga angående leveranstidhär
4.95 mm
6.4 mm
12.7 mm
Svart
3.2 mm
Nylon 6/6
4.4 mm
1,1611 kr - 1,4335 kr 36650 I lager
24.2 mm
Svart
3.2 mm
Nylon 6
10.3 mm
0,7682 kr - 0,9484 kr 4000 I lager
18.2 mm
Svart
3.2 mm
Nylon 6
10.3 mm
1,2506 kr - 1,544 kr 4800 I lager
28.6 mm
Svart
3.2 mm
Nylon 6
10.3 mm
0,6029 kr - 0,7442 kr 41018 I lager
7.9 mm
12.7 mm
14.7 mm
Svart
3.2 mm
Nylon 6
10.3 mm
1,7229 kr - 2,1271 kr Fråga angående leveranstidhär
33.3 mm
Svart
3.2 mm
Nylon 6
11.5 mm
1,0096 kr - 1,2464 kr 8806 I lager
24.2 mm
Svart
3.2 mm
Nylon 6
10.3 mm
  • av 8
Genomföring med snäppfäste Rund 6.35 mm Nylon 6/6 Svart

10179611

Prisintervall
0,6404 kr - 0,5188 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    12.7 mm
  • Total höjd
    4.4 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    4.95 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6 Svart

10222126

Prisintervall
1,4335 kr - 1,1611 kr

Lagernivåer
36650 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    24.2 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6
Genomföring med snäppfäste Nylon 6 Svart

10222096

Prisintervall
0,9484 kr - 0,7682 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    18.2 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6
Genomföring med snäppfäste Nylon 6 Svart

10222133

Prisintervall
1,544 kr - 1,2506 kr

Lagernivåer
4800 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    28.6 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6
Genomföring med snäppfäste 12.7 mm 7.9 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Svart

10222102

Prisintervall
0,7442 kr - 0,6029 kr

Lagernivåer
41018 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    12.7 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    14.7 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    7.9 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6 Svart

10222140

Prisintervall
2,1271 kr - 1,7229 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    33.3 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6
Genomföring med snäppfäste Nylon 6 Svart

10222119

Prisintervall
1,2464 kr - 1,0096 kr

Lagernivåer
8806 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    24.2 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6