Slutna bussningar är utformade för att skydda ledningar, kablar och slangar mot de vassa kanterna i borrade och stansade hål i plåt.
Det prisvärda och hållbara materialet skapar en jämn öppning. I vårt sortiment finns kraftiga och värmebeständiga alternativ.
Den slutna bussningen har flera låsmekanismer som gör att den snäpper fast ordentligt i paneler med vanliga tjocklekar – så det är lätt att utan ansträngning få den på plats. Eftersom du sätter in den med fingerspetsen behövs inga verktyg.
Finns i många olika storlekar med diverse innerdiametrar.
Serienummer: SR1706
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Ungefärlig diameter, kabelhållare | Kompatibel håldiameter | Total diameter | Färg | Maximal paneltjocklek | Allt material | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,7683 kr - 2,7683 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 5,5624 kr - 5,5624 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 1,6349 kr - 1,6349 kr | 1000 I lager |
|
|
0.579 in
14.7 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 7,6557 kr - 7,6557 kr | 3618 I lager |
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 1,1513 kr - 1,1513 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Svart
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamid 66
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,8314 kr - 0,8314 kr | 27000 I lager |
|
|
0.579 in
14.7 mm
|
Svart
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamid 66
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,108 kr - 1,108 kr | 127 I lager |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 3,8981 kr - 3,8981 kr | 2000 I lager |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Svart
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamid 66
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
| 2,5797 kr - 2,5797 kr | 90093 I lager |
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Svart
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyamid 66
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,8989 kr - 1,1924 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
Svart
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamid 66
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,9615 kr - 0,9615 kr | 10082 I lager |
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 8,1451 kr - 8,1451 kr | 1583 I lager |
1.811 in
46.0 mm
|
2.091 in
53.1 mm
|
5.22 in
132.6 mm
|
Svart
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyamid 66
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 4,9218 kr - 4,9218 kr | 52300 I lager |
|
|
1.217 in
30.9 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 13,6842 kr - 13,6842 kr | 176 I lager |
|
|
1.61 in
40.9 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 1,5137 kr - 1,5137 kr | 12997 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Svart
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamid 66
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 1,5137 kr - 1,5137 kr | 7997 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
Svart
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamid 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,3206 kr - 2,3206 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.453 in
11.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Värmestabiliserad nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 5,0298 kr - 5,0298 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.874 in
22.2 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 2,8433 kr - 2,8433 kr | 9800 I lager |
|
|
1.217 in
30.9 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 4,3277 kr - 4,3277 kr | 9446 I lager |
|
|
1.469 in
37.3 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta