10362952
22MP10913
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 - 2499 | 2,0799 kr |
| 2500 - 9999 | 1,8719 kr |
| 10000 + | 1,6848 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibel håldiameter | 1.094 in |
|---|---|
| Kompatibel håldiameter | 27.8 mm |
| Maximal paneltjocklek | 3.2 mm |
| Maximal paneltjocklek | 0.126 in |
| Total diameter | 30.9 mm |
| Total diameter | 1.217 in |
| Total höjd | 0.453 in |
| Total höjd | 11.5 mm |
| Ungefärlig diameter, kabelhållare | 0.811 in |
| Ungefärlig diameter, kabelhållare | 20.6 mm |
| Bussningstyp | Sluten |
| Färg | Svart |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Material | Nylon 6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta