Meny Sök

Snäppgenomföringar, öppna

I lager

Öppna bussningar av standardtyp, utformade för att lätt tryckas i, kan lätt låsas på plats i paneler med vanliga tjocklekar. Den delade utformningen gör att bussningen kan monteras i panelhål som redan innehåller en kabelbunt.

Utformningen gör att den skyddar kablar, ledningar och slangar mot ojämna, obearbetade och vassa kanter i plåt. Verktyg behövs inte, tryck den bara på plats med fingerspetsen.

  • Material: Värmestabiliserad nylon 6/6 och nylon 6/6
  • Färg: svart
  • Flambeständighet klass UL94 V2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
24 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Minsta paneltjocklek Maximal diameter, kabelbunt Monteringshål diameter Maximal paneltjocklek Köp
3,2029 kr - 3,2029 kr 18429 I lager
1.0 mm
13.0 mm
1.5 mm
3,6338 kr - 3,9497 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
19.0 mm
1.5 mm
3,5281 kr - 3,5281 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
34.9 mm
3.2 mm
3,9488 kr - 3,9488 kr 10220 I lager
0.7 mm
16.5 mm
3.3 mm
3,2173 kr - 3,8873 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4 mm
29.0 mm
1.1 mm
3,1264 kr - 3,1264 kr Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
16.0 mm
3.5 mm
3,3896 kr - 3,6912 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
16.0 mm
1.4 mm
3,1089 kr - 3,4288 kr 917 I lager
0.4 mm
27.1 mm
1.0 mm
3,202 kr - 3,202 kr 16300 I lager
0.8 mm
13.0 mm
3.5 mm
3,9745 kr - 3,9745 kr 2202 I lager
1.0 mm
22.0 mm
3.5 mm
2,2658 kr - 2,7974 kr 1600 I lager
0.8 mm
9.5 mm
3.2 mm
3,9794 kr - 3,9794 kr 5548 I lager
0.8 mm
27.8 mm
3.2 mm
2,9583 kr - 3,3013 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
24.0 mm
1.6 mm
4,4668 kr - 4,4668 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
22.0 mm
1.6 mm
2,8797 kr - 2,8797 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4 mm
6.9 mm
1.0 mm
3,3915 kr - 3,3915 kr 47135 I lager
1.2 mm
19.0 mm
3.3 mm
2,2187 kr - 2,2187 kr 1275 I lager
0.8 mm
14.3 mm
3.2 mm
2,3288 kr - 2,8751 kr 3953 I lager
0.8 mm
11.1 mm
3.2 mm
3,555 kr - 3,555 kr 2585 I lager
0.8 mm
31.8 mm
3.2 mm
2,288 kr - 2,8248 kr 1107 I lager
0.7 mm
9.5 mm
1.7 mm
  • av 2
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10021217

Prisintervall
3,2029 kr - 3,2029 kr

Lagernivåer
18429 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    16.2 mm
  • Monteringshål diameter
    13.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.5 mm
  • Total höjd
    5.3 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10021231

Prisintervall
3,9497 kr - 3,6338 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    22.7 mm
  • Monteringshål diameter
    19.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.5 mm
  • Total höjd
    5.7 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10163214

Prisintervall
3,5281 kr - 3,5281 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    37.3 mm
  • Monteringshål diameter
    34.9 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10163139

Prisintervall
3,9488 kr - 3,9488 kr

Lagernivåer
10220 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    18.6 mm
  • Monteringshål diameter
    16.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.3 mm
  • Total höjd
    10.0 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10021279

Prisintervall
3,8873 kr - 3,2173 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    35.1 mm
  • Monteringshål diameter
    29.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.1 mm
  • Total höjd
    7.0 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10163146

Prisintervall
3,1264 kr - 3,1264 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    18.0 mm
  • Monteringshål diameter
    16.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.5 mm
  • Total höjd
    10.5 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10021224

Prisintervall
3,6912 kr - 3,3896 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    19.4 mm
  • Monteringshål diameter
    16.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.4 mm
  • Total höjd
    5.4 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10021262

Prisintervall
3,4288 kr - 3,1089 kr

Lagernivåer
917 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    35.1 mm
  • Monteringshål diameter
    27.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.0 mm
  • Total höjd
    6.0 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10163122

Prisintervall
3,202 kr - 3,202 kr

Lagernivåer
16300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    14.9 mm
  • Monteringshål diameter
    13.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.5 mm
  • Total höjd
    10.5 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10163160

Prisintervall
3,9745 kr - 3,9745 kr

Lagernivåer
2202 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    24.8 mm
  • Monteringshål diameter
    22.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.5 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10163115

Prisintervall
2,7974 kr - 2,2658 kr

Lagernivåer
1600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    10.7 mm
  • Monteringshål diameter
    9.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    9.9 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10163191

Prisintervall
3,9794 kr - 3,9794 kr

Lagernivåer
5548 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    29.4 mm
  • Monteringshål diameter
    27.8 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10021255

Prisintervall
3,3013 kr - 2,9583 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    27.0 mm
  • Monteringshål diameter
    24.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total höjd
    5.3 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10021248

Prisintervall
4,4668 kr - 4,4668 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    25.5 mm
  • Monteringshål diameter
    22.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total höjd
    5.6 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10021200

Prisintervall
2,8797 kr - 2,8797 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    10.4 mm
  • Monteringshål diameter
    6.9 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.0 mm
  • Total höjd
    5.0 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10163153

Prisintervall
3,3915 kr - 3,3915 kr

Lagernivåer
47135 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    20.6 mm
  • Monteringshål diameter
    19.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.3 mm
  • Total höjd
    11.0 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10163184

Prisintervall
2,2187 kr - 2,2187 kr

Lagernivåer
1275 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    16.3 mm
  • Monteringshål diameter
    14.3 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10163177

Prisintervall
2,8751 kr - 2,3288 kr

Lagernivåer
3953 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    12.7 mm
  • Monteringshål diameter
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10163207

Prisintervall
3,555 kr - 3,555 kr

Lagernivåer
2585 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    34.1 mm
  • Monteringshål diameter
    31.8 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10163108

Prisintervall
2,8248 kr - 2,288 kr

Lagernivåer
1107 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    11.4 mm
  • Monteringshål diameter
    9.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.7 mm
  • Total höjd
    6.5 mm