10314586
NM22OCB0750
| Antal | Enhetspris |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Bussningstyp | Open |
|---|---|
| Färg | Svart |
| Maximal diameter, kabelbunt | 0.516 in |
| Maximal diameter, kabelbunt | 13.1 mm |
| Monteringshål diameter | 18.9 mm |
| Monteringshål diameter | 0.744 in |
| Maximal paneltjocklek | 3.2 mm |
| Maximal paneltjocklek | 0.126 in |
| Total höjd | 0.406 in |
| Total höjd | 10.3 mm |
| Paneltjocklekar | 0.031 - 0.126 in |
| Paneltjocklekar | 0.8 - 3.2 mm |
| Allt material | Polyamid 66 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| UL/CSA Beskrivning | UL E96397 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta