10021224
PGSA-1316A
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 - 2499 | 3,8019 kr |
| 2500 + | 3,4913 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Svart |
|---|---|
| Total diameter | 19.4 mm |
| Total diameter | 0.764 in |
| Monteringshål diameter | 0.63 in |
| Monteringshål diameter | 16.0 mm |
| Maximal paneltjocklek | 0.055 in |
| Maximal paneltjocklek | 1.4 mm |
| Total höjd | 0.213 in |
| Total höjd | 5.4 mm |
| Paneltjocklekar | 1.0 - 1.4 mm |
| Paneltjocklekar | 0.039 - 0.055 in |
| Allt material | Värmestabiliserad nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | Heat Stabilised to UL94 V-2 |
| UL/CSA Beskrivning | UL E320906 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta