Meny Sök

Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

Öppen standardbussning skyddar ledningar, kablar och slangar från vassa och obearbetade kanter. Den ger en slät, isolerad öppning. Den delade designen tillåter montering i hål där det redan finns en bunt. Den enkla itryckningsdesignen gör att bussningen låses på plats vid vanliga paneltjocklekar. Tillverkad av tufft och motståndskraftigt värmestabiliserat material i brandklass UL94 V2.
Essentra artikelnummer:

10163153

Tillverkarens artikelnummer:

PGSB-1519A

87735 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 + 3,4932 kr
Standardförpackning: 200

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

698,64 kr

200 x 3,4932 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Total diameter 20.6 mm
Monteringshål diameter 19.0 mm
Maximal paneltjocklek 3.3 mm
Total höjd 11.0 mm
Paneltjocklekar 1.2 - 3.3 mm
Allt material Värmestabiliserad nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass Heat Stabilised to UL94 V-2
UL/CSA Beskrivning UL E320906
Commodity Code 3926909790

Produkten PGSB-1519A ersätter:

Genomföring med snäppfäste 19.1 mm 13.1 mm 0.8-3.2 mm PA Svart
Essentra artikelnummer: 10314586
Tillverkarens artikelnummer: NM22OCB0750

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss