Skyddslock för bultar döljer och skyddar bult- och mutterhuvuden mot väderpåverkan. Perfekt för bult- och skruvhuvuden samt för muttrar. De ger ett tilltalande och färdigbearbetat yttre och är ett utmärkt val för utomhusapplikationer.
Det här sortimentet finns i flera olika storlekar för att passa många tillämpningar. Kåporna passar vanliga bultar enligt standarderna Imperial UNF, Metric ISO 4017 och DIN 933.
Finns i olika färger.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Svart, Vit, Grå, Grön, Brun Serienummer: , SRF0130, SR1802, SRF0074
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Bultgänga | D | Färg | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6717 kr - 2,9132 kr | 20040 I lager |
|
1.083 in
27.5 mm
|
Svart
|
|
||
| 3,0327 kr - 5,2599 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.484 in
37.7 mm
|
Vit
|
|
||
| 3,0327 kr - 5,2599 kr | 6840 I lager |
|
1.484 in
37.7 mm
|
Svart
|
|
||
| 1,2397 kr - 1,7356 kr | 4500 I lager |
1/4
|
|
Grå
|
1
|
||
| 1,3329 kr - 1,866 kr | 1200 I lager |
M14
|
|
Vit
|
1
|
||
| 0,5695 kr - 0,7973 kr | 86000 I lager |
|
0.508 in
12.9 mm
|
Vit
|
|
||
| 1,6717 kr - 2,3403 kr | 6360 I lager |
|
1.083 in
27.5 mm
|
Vit
|
|
||
| 0,6913 kr - 2,5858 kr | 32900 I lager |
|
0.661 in
16.8 mm
|
Svart
|
|
||
| 0,4452 kr - 1,6646 kr | 3500 I lager |
|
0.429 in
10.9 mm
|
Svart
|
|
||
| 1,3965 kr - 1,9551 kr | 1000 I lager |
M10
|
0.839 in
21.3 mm
|
Grå
|
1
|
||
| 1,2397 kr - 1,7356 kr | 219350 I lager |
M8
|
0.661 in
16.8 mm
|
Grå
|
1
|
||
| 2,4409 kr - 3,4173 kr | 100 I lager |
M16
|
1.173 in
29.8 mm
|
Grå
|
1
|
||
| 6,1837 kr - 8,6572 kr | 950 I lager |
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
Grå
|
1
|
||
| 3,0179 kr - 4,2251 kr | 1285 I lager |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Grå
|
1
|
||
| 1,4793 kr - 2,0711 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.929 in
23.6 mm
|
Vit
|
|
||
| 0,5695 kr - 2,1141 kr | 68000 I lager |
|
0.508 in
12.9 mm
|
Svart
|
|
||
| 2,303 kr - 2,5588 kr | 93100 I lager |
|
1.173 in
29.8 mm
|
Svart
|
|
||
| 4,0978 kr - 4,0978 kr | 1268 I lager |
|
1.563 in
39.7 mm
|
Vit
|
|
||
| 1,1672 kr - 2,8322 kr | 393650 I lager |
|
0.839 in
21.3 mm
|
Svart
|
|
||
| 3,6392 kr - 3,6392 kr | 500 I lager |
|
1.748 in
44.4 mm
|
Vit
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta