Meny Sök

Skyddslock för bultar M16 23.7 mm LDPE Grå

Grå skyddslock för bultar av LDPE, skyddar mot väderpåverkan och manipulation, samtidigt som det ger ett mer avslutat intryck.
Essentra artikelnummer:

10103982

Tillverkarens artikelnummer:

494807

1632 I lager För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 29.8 mm
d 23.7 mm
H3 14.0 mm
H1 25.5 mm
H2 27.0 mm
Bultgänga M16
Typ 1
Färg Grå
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss