Meny Sök

Skyddslock för bultar M18 26.8 mm LDPE Grå

Grå skyddslock för bultar av LDPE, skyddar mot väderpåverkan och manipulation, samtidigt som det ger ett mer avslutat intryck.
Essentra artikelnummer:

10103999

Tillverkarens artikelnummer:

494808

1285 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
150 - 1499 4,2251 kr
1500 + 3,0179 kr
Standardförpackning: 1500

Beställ i flerpack med 150

Totalpris:

633,77 kr

150 x 4,2251 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 34.0 mm
d 26.8 mm
H3 15.0 mm
H1 29.0 mm
H2 43.0 mm
Bultgänga M18
Typ 1
Färg Grå
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss