Meny Sök

Skyddslock för bultar

I lager

Skyddslock för bultar döljer och skyddar bult- och mutterhuvuden mot väderpåverkan. Perfekt för bult- och skruvhuvuden samt för muttrar. De ger ett tilltalande och färdigbearbetat yttre och är ett utmärkt val för utomhusapplikationer.

Det här sortimentet finns i flera olika storlekar för att passa många tillämpningar. Kåporna passar vanliga bultar enligt standarderna Imperial UNF, Metric ISO 4017 och DIN 933.

Finns i olika färger.

  • Skyddar fästelement mot manipulering och väderpåverkan.
  • Din applikation får ett tilltalande och färdigbearbetat utseende.
  • Ett utmärkt val för utomhusapplikationer.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Svart, Vit, Grå, Grön, Brun Serienummer: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
81 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Bultgänga D Färg Typ Köp
1,6717 kr - 2,9132 kr 20040 I lager
27.5 mm
Svart
3,0327 kr - 5,2599 kr Fråga angående leveranstidhär
37.7 mm
Vit
3,0327 kr - 5,2599 kr 6840 I lager
37.7 mm
Svart
1,2397 kr - 1,7356 kr 4500 I lager
1/4
Grå
1
1,3329 kr - 1,866 kr 1200 I lager
M14
Vit
1
0,5695 kr - 0,7973 kr 86000 I lager
12.9 mm
Vit
1,6717 kr - 2,3403 kr 6360 I lager
27.5 mm
Vit
0,6913 kr - 2,5858 kr 32900 I lager
16.8 mm
Svart
0,4452 kr - 1,6646 kr 3500 I lager
10.9 mm
Svart
1,3965 kr - 1,9551 kr 1000 I lager
M10
21.3 mm
Grå
1
1,2397 kr - 1,7356 kr 219350 I lager
M8
16.8 mm
Grå
1
2,4409 kr - 3,4173 kr 100 I lager
M16
29.8 mm
Grå
1
6,1837 kr - 8,6572 kr 950 I lager
M24
44.4 mm
Grå
1
3,0179 kr - 4,2251 kr 1285 I lager
M18
34.0 mm
Grå
1
1,4793 kr - 2,0711 kr Fråga angående leveranstidhär
23.6 mm
Vit
0,5695 kr - 2,1141 kr 68000 I lager
12.9 mm
Svart
2,303 kr - 2,5588 kr 88900 I lager
29.8 mm
Svart
4,0978 kr - 4,0978 kr 1268 I lager
39.7 mm
Vit
1,1672 kr - 2,8322 kr 364150 I lager
21.3 mm
Svart
3,6392 kr - 3,6392 kr 500 I lager
44.4 mm
Vit
  • av 5
Skyddslock för bultar 21.8 mm LDPE Svart

10087008

Prisintervall
2,9132 kr - 1,6717 kr

Lagernivåer
20040 I lager
Egenskaper
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Skyddslock för bultar 29.8 mm LDPE Vit

10087428

Prisintervall
5,2599 kr - 3,0327 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Skyddslock för bultar 29.8 mm LDPE Svart

10087572

Prisintervall
5,2599 kr - 3,0327 kr

Lagernivåer
6840 I lager
Egenskaper
  • D
    37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Skyddslock för bultar 1/4 10.9 mm LDPE Grå

10104033

Prisintervall
1,7356 kr - 1,2397 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • d
    10.9 mm
  • Bultgänga
    1/4
  • Typ
    1
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Skyddslock för bultar M14 20.8 mm LDPE Vit

10074626

Prisintervall
1,866 kr - 1,3329 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • d
    20.8 mm
  • Bultgänga
    M14
  • Typ
    1
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Skyddslock för bultar 9.8 mm LDPE - PIR Vit

10086438

Prisintervall
0,7973 kr - 0,5695 kr

Lagernivåer
86000 I lager
Egenskaper
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Skyddslock för bultar 21.8 mm LDPE Vit

10086476

Prisintervall
2,3403 kr - 1,6717 kr

Lagernivåer
6360 I lager
Egenskaper
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Skyddslock för bultar 12.8 mm LDPE - PIR Svart

10086971

Prisintervall
2,5858 kr - 0,6913 kr

Lagernivåer
32900 I lager
Egenskaper
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Skyddslock för bultar 9.8 mm LDPE - PIR Svart

10090343

Prisintervall
1,6646 kr - 0,4452 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • D
    10.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Skyddslock för bultar M10 16.8 mm LDPE - PIR Grå

10103951

Prisintervall
1,9551 kr - 1,3965 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Skyddslock för bultar M8 12.8 mm LDPE - PIR Grå

10103944

Prisintervall
1,7356 kr - 1,2397 kr

Lagernivåer
219350 I lager
Egenskaper
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Skyddslock för bultar M16 23.7 mm LDPE - PIR Grå

10103982

Prisintervall
3,4173 kr - 2,4409 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Skyddslock för bultar M24 35.8 mm LDPE Grå

10104026

Prisintervall
8,6572 kr - 6,1837 kr

Lagernivåer
950 I lager
Egenskaper
  • D
    44.4 mm
  • d
    35.8 mm
  • H3
    36.0 mm
  • H1
    39.2 mm
  • H2
    20.0 mm
Skyddslock för bultar M18 26.8 mm LDPE Grå

10103999

Prisintervall
4,2251 kr - 3,0179 kr

Lagernivåer
1285 I lager
Egenskaper
  • D
    34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Skyddslock för bultar 18.8 mm LDPE - PIR Vit

10086469

Prisintervall
2,0711 kr - 1,4793 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    23.6 mm
  • d
    18.8 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H1
    20.0 mm
  • H2
    21.5 mm
Skyddslock för bultar 9.8 mm LDPE - PIR Svart

10086964

Prisintervall
2,1141 kr - 0,5695 kr

Lagernivåer
68000 I lager
Egenskaper
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Skyddslock för bultar 23.7 mm LDPE - PIR Svart

10087015

Prisintervall
2,5588 kr - 2,303 kr

Lagernivåer
88900 I lager
Egenskaper
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Skyddslock för bultar 31.8 mm LDPE Vit

10087435

Prisintervall
4,0978 kr - 4,0978 kr

Lagernivåer
1268 I lager
Egenskaper
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Skyddslock för bultar 16.8 mm LDPE - PIR Svart

10086988

Prisintervall
2,8322 kr - 1,1672 kr

Lagernivåer
364150 I lager
Egenskaper
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Skyddslock för bultar 35.8 mm LDPE Vit

10087374

Prisintervall
3,6392 kr - 3,6392 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • D
    44.4 mm
  • d
    35.8 mm
  • H3
    36.0 mm
  • H1
    39.2 mm
  • H2
    20.0 mm