Meny Sök

Skruvar med fingergrepp - Slitsad plast

I lager

Fingerskruvar är lätta att montera och dra åt. Perfekta för tillämpningar där utrymmet är begränsat och åtdragning med verktyg inte är möjligt

Serienummer: SR1977

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
53 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Diameter, stigning Gängstorlek Huvudets höjd Huvuddiameter Gängans längd Köp
0,4929 kr - 0,4929 kr 18702 I lager
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
8.0 mm
0,5316 kr - 0,5316 kr 40 I lager
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
30.0 mm
0,4796 kr - 0,4796 kr 15141 I lager
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
20.0 mm
0,6028 kr - 0,6028 kr 21046 I lager
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
12.0 mm
0,3461 kr - 0,3461 kr 15716 I lager
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
12.0 mm
0,3513 kr - 0,3513 kr 2985 I lager
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
25.0 mm
0,4738 kr - 0,4738 kr 25075 I lager
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
16.0 mm
0,4669 kr - 0,4669 kr 24000 I lager
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
12.0 mm
0,2673 kr - 0,2673 kr 28152 I lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
16.0 mm
0,4337 kr - 0,4337 kr 11997 I lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
12.0 mm
0,6235 kr - 0,6235 kr 11000 I lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
30.0 mm
0,4466 kr - 0,4466 kr 400 I lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
6.0 mm
0,8067 kr - 0,8067 kr 15700 I lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
40.0 mm
1,0388 kr - 1,0388 kr 9890 I lager
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
40.0 mm
0,3048 kr - 0,3048 kr Fråga angående leveranstidhär
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
5.0 mm
0,4801 kr - 0,4801 kr 10593 I lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
25.0 mm
0,4596 kr - 0,4596 kr 15380 I lager
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
10.0 mm
0,5473 kr - 0,5473 kr 3578 I lager
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
30.0 mm
0,4239 kr - 0,4239 kr 33349 I lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
10.0 mm
0,3962 kr - 0,3962 kr 12345 I lager
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
4.0 mm
  • av 3
Skruv med räfflat huvud och spår M5 8.0 mm PA

10056141

Prisintervall
0,4929 kr - 0,4929 kr

Lagernivåer
18702 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M6 30.0 mm PA

10056295

Prisintervall
0,5316 kr - 0,5316 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.3 mm
  • Huvudets höjd
    8.3 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M5 20.0 mm PA

10056189

Prisintervall
0,4796 kr - 0,4796 kr

Lagernivåer
15141 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M6 12.0 mm Nylon 6/6

10056240

Prisintervall
0,6028 kr - 0,6028 kr

Lagernivåer
21046 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.3 mm
  • Huvudets höjd
    8.3 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M3 12.0 mm Nylon 6/6

10056011

Prisintervall
0,3461 kr - 0,3461 kr

Lagernivåer
15716 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M3 25.0 mm PA

10056042

Prisintervall
0,3513 kr - 0,3513 kr

Lagernivåer
2985 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M5 16.0 mm Nylon 6/6

10056172

Prisintervall
0,4738 kr - 0,4738 kr

Lagernivåer
25075 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M5 12.0 mm PA

10056165

Prisintervall
0,4669 kr - 0,4669 kr

Lagernivåer
24000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M4 16.0 mm Nylon 6/6

10056097

Prisintervall
0,2673 kr - 0,2673 kr

Lagernivåer
28152 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M4 12.0 mm Nylon 6/6

10056080

Prisintervall
0,4337 kr - 0,4337 kr

Lagernivåer
11997 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M4 30.0 mm PA

10056127

Prisintervall
0,6235 kr - 0,6235 kr

Lagernivåer
11000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M4 6.0 mm Nylon 6/6

10056059

Prisintervall
0,4466 kr - 0,4466 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M4 40.0 mm PA

10056134

Prisintervall
0,8067 kr - 0,8067 kr

Lagernivåer
15700 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M5 40.0 mm Nylon 6/6

10056226

Prisintervall
1,0388 kr - 1,0388 kr

Lagernivåer
9890 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M3 5.0 mm PA

10055977

Prisintervall
0,3048 kr - 0,3048 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M4 25.0 mm PA

10056110

Prisintervall
0,4801 kr - 0,4801 kr

Lagernivåer
10593 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M5 10.0 mm Nylon 6/6

10056158

Prisintervall
0,4596 kr - 0,4596 kr

Lagernivåer
15380 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M5 30.0 mm PA

10056196

Prisintervall
0,5473 kr - 0,5473 kr

Lagernivåer
3578 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M4 10.0 mm Nylon 6/6

10056073

Prisintervall
0,4239 kr - 0,4239 kr

Lagernivåer
33349 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M3 4.0 mm PA

10055960

Prisintervall
0,3962 kr - 0,3962 kr

Lagernivåer
12345 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    4.0 mm