Sexkantsbultar och skruvar i plast är de perfekta fästelementen för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier. §• Hänvisning till standarderna ISO 4017, NF EN 24017 och DIN 933 enbart för vägledning.
Serienummer: SR1992
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Stigning/TPI | Färg | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3519 kr - 4,3519 kr | 12720 I lager |
M8
|
1.25 mm
|
Naturfärgad
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 5,6494 kr - 5,6494 kr | 3800 I lager |
M10
|
1.5 mm
|
Naturfärgad
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,6804 kr - 1,6804 kr | 17049 I lager |
M3
|
0.5 mm
|
Naturfärgad
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,9102 kr - 1,9102 kr | 9030 I lager |
M4
|
0.7 mm
|
Naturfärgad
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,5135 kr - 2,5135 kr | 3098 I lager |
M5
|
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,1361 kr - 1,1361 kr | 5570 I lager |
M3
|
0.5 mm
|
Naturfärgad
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,2797 kr - 1,2797 kr | 22200 I lager |
M4
|
0.7 mm
|
Naturfärgad
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,283 kr - 1,283 kr | 12300 I lager |
M5
|
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 266,1584 kr - 346,5762 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
1.5 mm
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,1619 kr - 1,1619 kr | 7174 I lager |
M3
|
0.5 mm
|
Naturfärgad
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 6,6069 kr - 6,6069 kr | 1900 I lager |
M12
|
1.75 mm
|
Naturfärgad
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,8097 kr - 1,8097 kr | 4165 I lager |
M4
|
0.7 mm
|
Naturfärgad
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,3213 kr - 1,3213 kr | 28282 I lager |
M4
|
0.7 mm
|
Naturfärgad
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,3118 kr - 1,3118 kr | 11318 I lager |
M5
|
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 231,6444 kr - 301,448 kr | 1 I lager |
M10
|
1.5 mm
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 266,1584 kr - 346,2458 kr | 123 I lager |
M10
|
1.5 mm
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 7,167 kr - 7,167 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.25 mm
|
Naturfärgad
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,0312 kr - 1,623 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
1.0 mm
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 2,456 kr - 4,4812 kr | 1546 I lager |
M6
|
1.0 mm
|
Naturfärgad
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 2,4991 kr - 3,7487 kr | 800 I lager |
M4
|
0.7 mm
|
Genomskinlig
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta