Meny Sök

Sexkantsskruv M4 10.0 mm PVDF Naturfärgad

Essentra artikelnummer:

10040010

Tillverkarens artikelnummer:

0020180500VR

4165 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 1,8097 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

180,97 kr

100 x 1,8097 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd över plana ytor 7.0 mm
Huvudets höjd 2.8 mm
Gängans längd 10.0 mm
Gängstorlek M4
Färg Naturfärgad
Material PVDF
Typ av huvud Sexkantshuvud
Skruvtyp Helgängad skruv
Specifikationer DIN 933, ISO 4017, NF EN 24017
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss