Meny Sök

Sexkantsskruv M10 20.0 mm PP Naturfärgad

Essentra artikelnummer:

10040898

Tillverkarens artikelnummer:

0020860300VR

3800 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 5,6494 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

564,94 kr

100 x 5,6494 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd över plana ytor 17.0 mm
Huvudets höjd 6.4 mm
Gängans längd 20.0 mm
Gängstorlek M10
Färg Naturfärgad
Material PP
Typ av huvud Sexkantshuvud
Skruvtyp Helgängad skruv
Specifikationer DIN 933, ISO 4017, NF EN 24017
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss