Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sexkantsbultar och skruvar i plast är de perfekta fästelementen för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier. §• Hänvisning till standarderna ISO 4017, NF EN 24017 och DIN 933 enbart för vägledning.
Serienummer: SR1992
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Stigning/TPI | Färg | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133,072 kr - 173,1157 kr | 194 I lager |
M8
|
1.3 mm
|
Brun
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 3,3178 kr - 3,3178 kr | 17370 I lager |
M6
|
1.0 mm
|
Naturfärgad
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 6,2765 kr - 9,422 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.3 mm
|
Genomskinlig
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 9,6231 kr - 14,4346 kr | 333 I lager |
M8
|
1.3 mm
|
Genomskinlig
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 25,3648 kr - 51,8643 kr | 80 I lager |
M5
|
0.8 mm
|
Brun
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 39,7277 kr - 71,4984 kr | 520 I lager |
M6
|
1.0 mm
|
Brun
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 77,5308 kr - 90,6872 kr | 72 I lager |
M6
|
1.0 mm
|
Brun
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 122,9893 kr - 143,8729 kr | 160 I lager |
M6
|
1.0 mm
|
Brun
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 103,5132 kr - 134,853 kr | 100 I lager |
M8
|
1.3 mm
|
Brun
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 162,6595 kr - 211,8667 kr | 76 I lager |
M8
|
1.3 mm
|
Brun
|
PEEK
|
1.772 in
45.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 162,6595 kr - 211,8667 kr | 70 I lager |
M8
|
1.3 mm
|
Brun
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 266,1584 kr - 346,2458 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
1.5 mm
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 295,7459 kr - 384,8245 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
1.5 mm
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,2165 kr - 1,2165 kr | 3646 I lager |
M4
|
0.7 mm
|
Naturfärgad
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,2064 kr - 1,2064 kr | 9845 I lager |
M5
|
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,3267 kr - 2,3267 kr | 3592 I lager |
M6
|
1.0 mm
|
Naturfärgad
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 114,8455 kr - 134,379 kr | 110 I lager |
M6
|
1.0 mm
|
Brun
|
PEEK
|
1.772 in
45.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 103,5132 kr - 134,853 kr | 900 I lager |
M8
|
1.3 mm
|
Brun
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 133,072 kr - 173,1157 kr | 6 I lager |
M8
|
1.3 mm
|
Brun
|
PEEK
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 15 I lager |
M10
|
1.5 mm
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta