Meny Sök

Skallskruvar med sexkantshuvud – Plast

I lager

Sexkantsbultar och skruvar i plast är de perfekta fästelementen för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier. §• Hänvisning till standarderna ISO 4017, NF EN 24017 och DIN 933 enbart för vägledning.

Serienummer: SR1992

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
546 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Stigning/TPI Färg Material Gängans längd Drevtyp Köp
1,7666 kr - 1,7666 kr 10000 I lager
M8
1.25 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
2,0969 kr - 2,0969 kr 11100 I lager
M8
1.25 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
0,5673 kr - 0,5673 kr 13249 I lager
M4
0.7 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,8703 kr - 0,8703 kr 18553 I lager
M6
1.0 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
1,6948 kr - 1,6948 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
1.25 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
1,5081 kr - 1,5081 kr 6568 I lager
M6
1.0 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
80.0 mm
External Hexagonal Drive
0,6434 kr - 0,6434 kr 11400 I lager
M5
0.8 mm
Naturfärgad
PA
12.0 mm
Huvud sexkantigt
0,6966 kr - 0,6966 kr 13350 I lager
M5
0.8 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
2,2693 kr - 2,2693 kr 7200 I lager
M10
1.5 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
1,0901 kr - 1,0901 kr 4000 I lager
M6
1.0 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Drive
1,5942 kr - 1,5942 kr 40494 I lager
M8
1.25 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
5,0413 kr - 5,0413 kr 2515 I lager
M12
1.75 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
3,7487 kr - 3,7487 kr 1750 I lager
M10
1.5 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Drive
2,0251 kr - 2,0251 kr 24981 I lager
M8
1.25 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
35.0 mm
External Hexagonal Drive
2,7864 kr - 2,7864 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
1.25 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
80.0 mm
External Hexagonal Drive
0,7914 kr - 0,7914 kr 8890 I lager
M6
1.0 mm
Naturfärgad
PA
22.0 mm
Huvud sexkantigt
1,7235 kr - 2,3842 kr 175 I lager
M5
0.8 mm
Naturfärgad
PA
45.0 mm
Huvud sexkantigt
1,9964 kr - 3,6481 kr 1500 I lager
M6
1.0 mm
Naturfärgad
PA
45.0 mm
Huvud sexkantigt
2,1257 kr - 3,2029 kr 350 I lager
M4
0.7 mm
Genomskinlig
PC
10.0 mm
Huvud sexkantigt
4,0216 kr - 6,0324 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
0.7 mm
Genomskinlig
PC
25.0 mm
Huvud sexkantigt
  • av 28
Sexkantsskruv M8 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10040713

Prisintervall
1,7666 kr - 1,7666 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M8 40.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10040799

Prisintervall
2,0969 kr - 2,0969 kr

Lagernivåer
11100 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M4 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10040034

Prisintervall
0,5673 kr - 0,5673 kr

Lagernivåer
13249 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.8 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M6 30.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10040591

Prisintervall
0,8703 kr - 0,8703 kr

Lagernivåer
18553 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M8 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10040706

Prisintervall
1,6948 kr - 1,6948 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M6 80.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10040676

Prisintervall
1,5081 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
6568 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    80.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M5 12.0 mm PA Naturfärgad

10040201

Prisintervall
0,6434 kr - 0,6434 kr

Lagernivåer
11400 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M5 30.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10040348

Prisintervall
0,6966 kr - 0,6966 kr

Lagernivåer
13350 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M10 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10040874

Prisintervall
2,2693 kr - 2,2693 kr

Lagernivåer
7200 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    17.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M6 50.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10040652

Prisintervall
1,0901 kr - 1,0901 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M8 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10040690

Prisintervall
1,5942 kr - 1,5942 kr

Lagernivåer
40494 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M12 40.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10041000

Prisintervall
5,0413 kr - 5,0413 kr

Lagernivåer
2515 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    19.0 mm
  • Huvudets höjd
    10.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M10 60.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10040942

Prisintervall
3,7487 kr - 3,7487 kr

Lagernivåer
1750 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    17.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M8 35.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10040782

Prisintervall
2,0251 kr - 2,0251 kr

Lagernivåer
24981 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M8 80.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10040867

Prisintervall
2,7864 kr - 2,7864 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängans längd
    80.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M6 22.0 mm PA Naturfärgad

10040553

Prisintervall
0,7914 kr - 0,7914 kr

Lagernivåer
8890 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    22.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M5 45.0 mm PA Naturfärgad

10329139

Prisintervall
2,3842 kr - 1,7235 kr

Lagernivåer
175 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    45.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M6 45.0 mm PA Naturfärgad

10329306

Prisintervall
3,6481 kr - 1,9964 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    45.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M4 10.0 mm PC Genomskinlig

10357880

Prisintervall
3,2029 kr - 2,1257 kr

Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.8 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Genomskinlig
Sexkantsskruv M4 25.0 mm PC Genomskinlig

10357927

Prisintervall
6,0324 kr - 4,0216 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.8 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Genomskinlig