10220214
182061270409
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 10 - 49 | 71,4984 kr |
| 50 - 999 | 50,6435 kr |
| 1000 + | 39,7277 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Avstånd över plana ytor | 0.394 in |
|---|---|
| Avstånd över plana ytor | 10.0 mm |
| Huvudets höjd | 0.157 in |
| Huvudets höjd | 4.0 mm |
| Gängans längd | 0.472 in |
| Gängans längd | 12.0 mm |
| Gängstorlek | M6 |
| Färg | Brun |
| Material | PEEK |
| Typ av huvud | Sexkantshuvud |
| Skruvtyp | Delvis gängad skruv |
| Specifikationer | UL94 V-0 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta