Meny Sök

Sexkantsskruv M6 16.0 mm PP Naturfärgad

Essentra artikelnummer:

10040492

Tillverkarens artikelnummer:

0020450300VR

3592 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 2,3267 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

232,67 kr

100 x 2,3267 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd över plana ytor 10.0 mm
Huvudets höjd 4.0 mm
Gängans längd 16.0 mm
Gängstorlek M6
Färg Naturfärgad
Material PP
Typ av huvud Sexkantshuvud
Skruvtyp Helgängad skruv
Specifikationer DIN 933, ISO 4017, NF EN 24017
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss