Meny Sök

Skallskruvar med sexkantshuvud – Plast

I lager

Sexkantsbultar och skruvar i plast är de perfekta fästelementen för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier. §• Hänvisning till standarderna ISO 4017, NF EN 24017 och DIN 933 enbart för vägledning.

Serienummer: SR1992

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
546 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Stigning/TPI Färg Material Gängans längd Drevtyp Köp
1,2165 kr - 1,2165 kr 3646 I lager
M4
0.7 mm
Naturfärgad
PP
10.0 mm
External Hexagonal Drive
67,4767 kr - 78,967 kr 62 I lager
M6
1.0 mm
Brun
PEEK
25.0 mm
External Hexagonal Drive
1,2064 kr - 1,2064 kr 9845 I lager
M5
0.8 mm
Naturfärgad
PP
16.0 mm
External Hexagonal Drive
114,8455 kr - 134,379 kr 110 I lager
M6
1.0 mm
Brun
PEEK
45.0 mm
External Hexagonal Drive
231,6444 kr - 301,448 kr 1 I lager
M10
1.5 mm
Ljusbrun
PEEK
15.0 mm
External Hexagonal Drive
103,5132 kr - 134,853 kr 900 I lager
M8
1.3 mm
Brun
PEEK
20.0 mm
External Hexagonal Drive
133,072 kr - 173,1157 kr 6 I lager
M8
1.3 mm
Brun
PEEK
40.0 mm
External Hexagonal Drive
2,3267 kr - 2,3267 kr 3592 I lager
M6
1.0 mm
Naturfärgad
PP
16.0 mm
External Hexagonal Drive
77,5308 kr - 90,6872 kr 60 I lager
M6
1.0 mm
Brun
PEEK
40.0 mm
External Hexagonal Drive
103,5132 kr - 134,853 kr 93 I lager
M8
1.3 mm
Brun
PEEK
15.0 mm
External Hexagonal Drive
8,2873 kr - 12,4238 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
1.3 mm
Genomskinlig
PC
25.0 mm
Huvud sexkantigt
25,3648 kr - 51,8643 kr 10 I lager
M5
0.8 mm
Brun
PEEK
15.0 mm
External Hexagonal Drive
45,9468 kr - 67,0459 kr 500 I lager
M6
1.0 mm
Brun
PEEK
20.0 mm
External Hexagonal Drive
6,2765 kr - 9,422 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
1.3 mm
Genomskinlig
PC
10.0 mm
Huvud sexkantigt
103,5132 kr - 134,853 kr 84 I lager
M8
1.3 mm
Brun
PEEK
10.0 mm
External Hexagonal Drive
118,2926 kr - 153,8264 kr 46 I lager
M8
1.3 mm
Brun
PEEK
30.0 mm
External Hexagonal Drive
2,0395 kr - 2,0395 kr 12015 I lager
M5
0.8 mm
Naturfärgad
PP
30.0 mm
External Hexagonal Drive
41,6379 kr - 60,7836 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
0.8 mm
Brun
PEEK
25.0 mm
External Hexagonal Drive
39,7277 kr - 71,4984 kr 90 I lager
M6
1.0 mm
Brun
PEEK
15.0 mm
External Hexagonal Drive
77,5308 kr - 90,6872 kr 152 I lager
M6
1.0 mm
Brun
PEEK
35.0 mm
External Hexagonal Drive
  • av 28
Sexkantsskruv M4 10.0 mm PP Naturfärgad

10040003

Prisintervall
1,2165 kr - 1,2165 kr

Lagernivåer
3646 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.8 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M6 25.0 mm PEEK Brun

10220245

Prisintervall
78,967 kr - 67,4767 kr

Lagernivåer
62 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Brun
Sexkantsskruv M5 16.0 mm PP Naturfärgad

10040256

Prisintervall
1,2064 kr - 1,2064 kr

Lagernivåer
9845 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M6 45.0 mm PEEK Brun

10220283

Prisintervall
134,379 kr - 114,8455 kr

Lagernivåer
110 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    45.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Brun
Sexkantsskruv M10 15.0 mm PEEK Ljusbrun

10220399

Prisintervall
301,448 kr - 231,6444 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    17.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Ljusbrun
Sexkantsskruv M8 20.0 mm PEEK Brun

10220320

Prisintervall
134,853 kr - 103,5132 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Brun
Sexkantsskruv M8 40.0 mm PEEK Brun

10220368

Prisintervall
173,1157 kr - 133,072 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Brun
Sexkantsskruv M6 16.0 mm PP Naturfärgad

10040492

Prisintervall
2,3267 kr - 2,3267 kr

Lagernivåer
3592 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M6 40.0 mm PEEK Brun

10220276

Prisintervall
90,6872 kr - 77,5308 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Brun
Sexkantsskruv M8 15.0 mm PEEK Brun

10220313

Prisintervall
134,853 kr - 103,5132 kr

Lagernivåer
93 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Brun
Sexkantsskruv M8 25.0 mm PC Genomskinlig

10358078

Prisintervall
12,4238 kr - 8,2873 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Genomskinlig
Sexkantsskruv M5 15.0 mm PEEK Brun

10220160

Prisintervall
51,8643 kr - 25,3648 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Brun
Sexkantsskruv M6 20.0 mm PEEK Brun

10220238

Prisintervall
67,0459 kr - 45,9468 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Brun
Sexkantsskruv M8 10.0 mm PC Genomskinlig

10358030

Prisintervall
9,422 kr - 6,2765 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Genomskinlig
Sexkantsskruv M8 10.0 mm PEEK Brun

10220306

Prisintervall
134,853 kr - 103,5132 kr

Lagernivåer
84 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Brun
Sexkantsskruv M8 30.0 mm PEEK Brun

10220344

Prisintervall
153,8264 kr - 118,2926 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Brun
Sexkantsskruv M5 30.0 mm PP Naturfärgad

10040362

Prisintervall
2,0395 kr - 2,0395 kr

Lagernivåer
12015 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M5 25.0 mm PEEK Brun

10220184

Prisintervall
60,7836 kr - 41,6379 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Brun
Sexkantsskruv M6 15.0 mm PEEK Brun

10220221

Prisintervall
71,4984 kr - 39,7277 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Brun
Sexkantsskruv M6 35.0 mm PEEK Brun

10220269

Prisintervall
90,6872 kr - 77,5308 kr

Lagernivåer
152 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Brun