Meny Sök

Skallskruvar med sexkantshuvud – Plast

I lager

Sexkantsbultar och skruvar i plast är de perfekta fästelementen för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier. §• Hänvisning till standarderna ISO 4017, NF EN 24017 och DIN 933 enbart för vägledning.

Serienummer: SR1992

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
546 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Stigning/TPI Färg Material Gängans längd Drevtyp Köp
15,6555 kr - 15,6555 kr 3000 I lager
M12
1.75 mm
Naturfärgad
PA
80.0 mm
Huvud sexkantigt
0,5974 kr - 0,5974 kr 52500 I lager
M3
0.5 mm
Naturfärgad
PA
5.0 mm
Huvud sexkantigt
1,7235 kr - 2,3842 kr 175 I lager
M5
0.8 mm
Naturfärgad
PA
45.0 mm
Huvud sexkantigt
1,9964 kr - 3,6481 kr 1500 I lager
M6
1.0 mm
Naturfärgad
PA
45.0 mm
Huvud sexkantigt
2,1257 kr - 3,2029 kr 350 I lager
M4
0.7 mm
Genomskinlig
PC
10.0 mm
Huvud sexkantigt
4,0216 kr - 6,0324 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
0.7 mm
Genomskinlig
PC
25.0 mm
Huvud sexkantigt
3,3178 kr - 5,0126 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
0.8 mm
Genomskinlig
PC
20.0 mm
Huvud sexkantigt
3,8779 kr - 5,8313 kr 500 I lager
M6
1.0 mm
Genomskinlig
PC
10.0 mm
Huvud sexkantigt
5,2711 kr - 7,8852 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
1.0 mm
Genomskinlig
PC
25.0 mm
Huvud sexkantigt
6,6356 kr - 9,9391 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
1.3 mm
Genomskinlig
PC
15.0 mm
Huvud sexkantigt
7,1383 kr - 10,7003 kr 6 I lager
M8
1.3 mm
Genomskinlig
PC
20.0 mm
Huvud sexkantigt
25,3648 kr - 51,8643 kr 100 I lager
M5
0.8 mm
Brun
PEEK
12.0 mm
External Hexagonal Drive
41,6379 kr - 60,7836 kr 127 I lager
M5
0.8 mm
Brun
PEEK
30.0 mm
External Hexagonal Drive
45,9468 kr - 67,0459 kr 500 I lager
M6
1.0 mm
Brun
PEEK
20.0 mm
External Hexagonal Drive
11,1886 kr - 11,1886 kr 628 I lager
M8
1.25 mm
Naturfärgad
PA
125.0 mm
Huvud sexkantigt
21,5299 kr - 44,0509 kr 30 I lager
M5
0.8 mm
Brun
PEEK
10.0 mm
External Hexagonal Drive
1,3975 kr - 1,8097 kr 998 I lager
M4
0.7 mm
Naturfärgad
PA
40.0 mm
Huvud sexkantigt
1,465 kr - 2,6715 kr 1350 I lager
M6
1.0 mm
Naturfärgad
PA
16.0 mm
Huvud sexkantigt
2,3124 kr - 5,6446 kr 3138 I lager
M6
1.0 mm
Naturfärgad
PA
70.0 mm
Huvud sexkantigt
3,1023 kr - 4,6392 kr 500 I lager
M4
0.7 mm
Genomskinlig
PC
15.0 mm
Huvud sexkantigt
  • av 28
Sexkantsskruv M12 80.0 mm PA Naturfärgad

10041413

Prisintervall
15,6555 kr - 15,6555 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    19.0 mm
  • Huvudets höjd
    10.0 mm
  • Gängans längd
    80.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M3 5.0 mm PA Naturfärgad

10041147

Prisintervall
0,5974 kr - 0,5974 kr

Lagernivåer
52500 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M5 45.0 mm PA Naturfärgad

10329139

Prisintervall
2,3842 kr - 1,7235 kr

Lagernivåer
175 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    45.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M6 45.0 mm PA Naturfärgad

10329306

Prisintervall
3,6481 kr - 1,9964 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    45.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M4 10.0 mm PC Genomskinlig

10357880

Prisintervall
3,2029 kr - 2,1257 kr

Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.8 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Genomskinlig
Sexkantsskruv M4 25.0 mm PC Genomskinlig

10357927

Prisintervall
6,0324 kr - 4,0216 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.8 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Genomskinlig
Sexkantsskruv M5 20.0 mm PC Genomskinlig

10357965

Prisintervall
5,0126 kr - 3,3178 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Genomskinlig
Sexkantsskruv M6 10.0 mm PC Genomskinlig

10357989

Prisintervall
5,8313 kr - 3,8779 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Genomskinlig
Sexkantsskruv M6 25.0 mm PC Genomskinlig

10358023

Prisintervall
7,8852 kr - 5,2711 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Genomskinlig
Sexkantsskruv M8 15.0 mm PC Genomskinlig

10358054

Prisintervall
9,9391 kr - 6,6356 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Genomskinlig
Sexkantsskruv M8 20.0 mm PC Genomskinlig

10358061

Prisintervall
10,7003 kr - 7,1383 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Genomskinlig
Sexkantsskruv M5 12.0 mm PEEK Brun

10220153

Prisintervall
51,8643 kr - 25,3648 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Brun
Sexkantsskruv M5 30.0 mm PEEK Brun

10220191

Prisintervall
60,7836 kr - 41,6379 kr

Lagernivåer
127 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Brun
Sexkantsskruv M6 20.0 mm PEEK Brun

10220238

Prisintervall
67,0459 kr - 45,9468 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Brun
Sexkantsskruv M8 125.0 mm PA Naturfärgad

10041338

Prisintervall
11,1886 kr - 11,1886 kr

Lagernivåer
628 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.3 mm
  • Gängans längd
    125.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M5 10.0 mm PEEK Brun

10220146

Prisintervall
44,0509 kr - 21,5299 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Brun
Sexkantsskruv M4 40.0 mm PA Naturfärgad

10328989

Prisintervall
1,8097 kr - 1,3975 kr

Lagernivåer
998 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.8 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M6 16.0 mm PA Naturfärgad

10329191

Prisintervall
2,6715 kr - 1,465 kr

Lagernivåer
1350 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M6 70.0 mm PA Naturfärgad

10329344

Prisintervall
5,6446 kr - 2,3124 kr

Lagernivåer
3138 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    70.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M4 15.0 mm PC Genomskinlig

10357903

Prisintervall
4,6392 kr - 3,1023 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.8 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Genomskinlig