Meny Sök

Sexkantsskruv M12 80.0 mm PA Naturfärgad

Denna sexkantsskruv av naturfärgad nylon är helgängad och kan användas i en lång rad branscher och tillämpningar, inklusive elektriska montage. Hänvisning till standarderna ISO 4017, NF EN 24017 och DIN 933 enbart för vägledning.
Essentra artikelnummer:

10041413

Tillverkarens artikelnummer:

0026060000VR

3000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 15,6555 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

15 655,50 kr

1000 x 15,6555 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd över plana ytor 19.0 mm
Huvudets höjd 10.0 mm
Gängans längd 80.0 mm
Gängstorlek M12
Färg Naturfärgad
Material PA
Typ av huvud Räfflad med bricka under huvudet
Skruvtyp Delvis gängad skruv
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss