Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sexkantsbultar och skruvar i plast är de perfekta fästelementen för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier. §• Hänvisning till standarderna ISO 4017, NF EN 24017 och DIN 933 enbart för vägledning.
Serienummer: SR1992
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Stigning/TPI | Färg | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1221 kr - 6,2047 kr | 300 I lager |
M6
|
1.0 mm
|
Genomskinlig
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 2,1257 kr - 3,2029 kr | 350 I lager |
M4
|
0.7 mm
|
Genomskinlig
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 4,0216 kr - 6,0324 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.7 mm
|
Genomskinlig
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 3,3178 kr - 5,0126 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.8 mm
|
Genomskinlig
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 3,8779 kr - 5,8313 kr | 500 I lager |
M6
|
1.0 mm
|
Genomskinlig
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 77,5308 kr - 90,6872 kr | 60 I lager |
M6
|
1.0 mm
|
Brun
|
PEEK
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 103,5132 kr - 134,853 kr | 93 I lager |
M8
|
1.3 mm
|
Brun
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,0395 kr - 2,0395 kr | 12015 I lager |
M5
|
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 6,2765 kr - 9,422 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.3 mm
|
Genomskinlig
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 9,6231 kr - 14,4346 kr | 333 I lager |
M8
|
1.3 mm
|
Genomskinlig
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 25,3648 kr - 51,8643 kr | 80 I lager |
M5
|
0.8 mm
|
Brun
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 39,7277 kr - 71,4984 kr | 520 I lager |
M6
|
1.0 mm
|
Brun
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 77,5308 kr - 90,6872 kr | 72 I lager |
M6
|
1.0 mm
|
Brun
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 122,9893 kr - 143,8729 kr | 160 I lager |
M6
|
1.0 mm
|
Brun
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 103,5132 kr - 134,853 kr | 100 I lager |
M8
|
1.3 mm
|
Brun
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 162,6595 kr - 211,8667 kr | 76 I lager |
M8
|
1.3 mm
|
Brun
|
PEEK
|
1.772 in
45.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 241,5261 kr - 314,1879 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
1.5 mm
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 6,6356 kr - 9,9391 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.3 mm
|
Genomskinlig
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 7,1383 kr - 10,7003 kr | 6 I lager |
M8
|
1.3 mm
|
Genomskinlig
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 25,3648 kr - 51,8643 kr | 100 I lager |
M5
|
0.8 mm
|
Brun
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta