10220191
182053070409
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 10 - 49 | 60,7836 kr |
| 50 - 999 | 48,9199 kr |
| 1000 + | 41,6379 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Avstånd över plana ytor | 0.315 in |
|---|---|
| Avstånd över plana ytor | 8.0 mm |
| Huvudets höjd | 0.138 in |
| Huvudets höjd | 3.5 mm |
| Gängans längd | 1.181 in |
| Gängans längd | 30.0 mm |
| Gängstorlek | M5 |
| Färg | Brun |
| Material | PEEK |
| Typ av huvud | Sexkantshuvud |
| Skruvtyp | Delvis gängad skruv |
| Specifikationer | UL94 V-0 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta