Meny Sök

Skallskruvar med sexkantshuvud – Plast

I lager

Sexkantsbultar och skruvar i plast är de perfekta fästelementen för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier. §• Hänvisning till standarderna ISO 4017, NF EN 24017 och DIN 933 enbart för vägledning.

Serienummer: SR1992

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
546 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Stigning/TPI Färg Material Gängans längd Drevtyp Köp
4,9695 kr - 7,4543 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
1.0 mm
Genomskinlig
PC
20.0 mm
Huvud sexkantigt
0,6161 kr - 0,6161 kr 24999 I lager
M2.5
0.45 mm
Naturfärgad
PA
4.5 mm
Huvud sexkantigt
9,2209 kr - 9,2209 kr 5843 I lager
M8
1.25 mm
Naturfärgad
PA
100.0 mm
Huvud sexkantigt
6,2765 kr - 9,422 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
1.3 mm
Genomskinlig
PC
12.0 mm
Huvud sexkantigt
9,6231 kr - 14,4346 kr 333 I lager
M8
1.3 mm
Genomskinlig
PC
30.0 mm
Huvud sexkantigt
25,3648 kr - 51,8643 kr 80 I lager
M5
0.8 mm
Brun
PEEK
20.0 mm
External Hexagonal Drive
39,7277 kr - 71,4984 kr 520 I lager
M6
1.0 mm
Brun
PEEK
12.0 mm
External Hexagonal Drive
77,5308 kr - 90,6872 kr 72 I lager
M6
1.0 mm
Brun
PEEK
30.0 mm
External Hexagonal Drive
122,9893 kr - 143,8729 kr 160 I lager
M6
1.0 mm
Brun
PEEK
50.0 mm
External Hexagonal Drive
103,5132 kr - 134,853 kr 100 I lager
M8
1.3 mm
Brun
PEEK
25.0 mm
External Hexagonal Drive
6,6356 kr - 9,9391 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
1.3 mm
Genomskinlig
PC
15.0 mm
Huvud sexkantigt
2,1113 kr - 2,1113 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
1.5 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
1,0197 kr - 1,0197 kr 7025 I lager
M6 x 1.0
1.0 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
45.0 mm
External Hexagonal Drive
7,1383 kr - 10,7003 kr 6 I lager
M8
1.3 mm
Genomskinlig
PC
20.0 mm
Huvud sexkantigt
241,5261 kr - 314,1879 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
1.5 mm
Ljusbrun
PEEK
25.0 mm
External Hexagonal Drive
290,7907 kr - 378,275 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
1.5 mm
Ljusbrun
PEEK
45.0 mm
External Hexagonal Drive
162,6595 kr - 211,8667 kr 76 I lager
M8
1.3 mm
Brun
PEEK
45.0 mm
External Hexagonal Drive
21,5299 kr - 44,0509 kr 30 I lager
M5
0.8 mm
Brun
PEEK
10.0 mm
External Hexagonal Drive
25,3648 kr - 51,8643 kr 100 I lager
M5
0.8 mm
Brun
PEEK
12.0 mm
External Hexagonal Drive
41,6379 kr - 60,7836 kr 127 I lager
M5
0.8 mm
Brun
PEEK
30.0 mm
External Hexagonal Drive
  • av 28
Sexkantsskruv M6 20.0 mm PC Genomskinlig

10358016

Prisintervall
7,4543 kr - 4,9695 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Genomskinlig
Sexkantsskruv M2.5 4.5 mm PA Naturfärgad

10041284

Prisintervall
0,6161 kr - 0,6161 kr

Lagernivåer
24999 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängans längd
    4.5 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M8 100.0 mm PA Naturfärgad

10041321

Prisintervall
9,2209 kr - 9,2209 kr

Lagernivåer
5843 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.3 mm
  • Gängans längd
    100.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M8 12.0 mm PC Genomskinlig

10358047

Prisintervall
9,422 kr - 6,2765 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Genomskinlig
Sexkantsskruv M8 30.0 mm PC Genomskinlig

10358085

Prisintervall
14,4346 kr - 9,6231 kr

Lagernivåer
333 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Genomskinlig
Sexkantsskruv M5 20.0 mm PEEK Brun

10220177

Prisintervall
51,8643 kr - 25,3648 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Brun
Sexkantsskruv M6 12.0 mm PEEK Brun

10220214

Prisintervall
71,4984 kr - 39,7277 kr

Lagernivåer
520 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Brun
Sexkantsskruv M6 30.0 mm PEEK Brun

10220252

Prisintervall
90,6872 kr - 77,5308 kr

Lagernivåer
72 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Brun
Sexkantsskruv M6 50.0 mm PEEK Brun

10220290

Prisintervall
143,8729 kr - 122,9893 kr

Lagernivåer
160 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Brun
Sexkantsskruv M8 25.0 mm PEEK Brun

10220337

Prisintervall
134,853 kr - 103,5132 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Brun
Sexkantsskruv M8 15.0 mm PC Genomskinlig

10358054

Prisintervall
9,9391 kr - 6,6356 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Genomskinlig
Sexkantsskruv M10 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10041260

Prisintervall
2,1113 kr - 2,1113 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    17.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M6 x 1.0 45.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10041222

Prisintervall
1,0197 kr - 1,0197 kr

Lagernivåer
7025 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    45.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M8 20.0 mm PC Genomskinlig

10358061

Prisintervall
10,7003 kr - 7,1383 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Genomskinlig
Sexkantsskruv M10 25.0 mm PEEK Ljusbrun

10220405

Prisintervall
314,1879 kr - 241,5261 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    17.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Ljusbrun
Sexkantsskruv M10 45.0 mm PEEK Ljusbrun

10220443

Prisintervall
378,275 kr - 290,7907 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    17.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    45.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Ljusbrun
Sexkantsskruv M8 45.0 mm PEEK Brun

10220375

Prisintervall
211,8667 kr - 162,6595 kr

Lagernivåer
76 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängans längd
    45.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Brun
Sexkantsskruv M5 10.0 mm PEEK Brun

10220146

Prisintervall
44,0509 kr - 21,5299 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Brun
Sexkantsskruv M5 12.0 mm PEEK Brun

10220153

Prisintervall
51,8643 kr - 25,3648 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Brun
Sexkantsskruv M5 30.0 mm PEEK Brun

10220191

Prisintervall
60,7836 kr - 41,6379 kr

Lagernivåer
127 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Brun