Sexkantsbultar och skruvar i plast är de perfekta fästelementen för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier. §• Hänvisning till standarderna ISO 4017, NF EN 24017 och DIN 933 enbart för vägledning.
Serienummer: SR1992
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Stigning/TPI | Färg | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,0294 kr - 50,0833 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.7 mm
|
Brun
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 43,304 kr - 63,211 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.7 mm
|
Rödbrun
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 54,1767 kr - 56,5753 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.8 mm
|
Rödbrun
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 39,7277 kr - 71,4984 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
1.0 mm
|
Rödbrun
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 77,5308 kr - 90,6872 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
1.0 mm
|
Rödbrun
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 54,1767 kr - 56,5753 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.8 mm
|
Rödbrun
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 39,7277 kr - 71,4984 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
1.0 mm
|
Rödbrun
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 122,9893 kr - 143,8729 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
1.0 mm
|
Rödbrun
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 56,2306 kr - 58,4569 kr | 960 I lager |
M4
|
0.7 mm
|
Rödbrun
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 48,0294 kr - 50,0833 kr | 17 I lager |
M4
|
0.7 mm
|
Rödbrun
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 47,34 kr - 49,2215 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.7 mm
|
Rödbrun
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,0826 kr - 2,0826 kr | 16311 I lager |
M4
|
0.7 mm
|
Naturfärgad
|
PVDF
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 56,2306 kr - 58,4569 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.7 mm
|
Rödbrun
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 33,0202 kr - 59,4479 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
1.0 mm
|
Rödbrun
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 67,4767 kr - 78,967 kr | 10 I lager |
M6
|
1.0 mm
|
Rödbrun
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 4,3088 kr - 4,3088 kr | 7877 I lager |
M6
|
1.0 mm
|
Naturfärgad
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 56,2306 kr - 58,4569 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.7 mm
|
Rödbrun
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 3,447 kr - 3,447 kr | 1624 I lager |
M6
|
1.0 mm
|
Naturfärgad
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 3,1885 kr - 3,1885 kr | 3750 I lager |
M5
|
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
PVDF
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,9677 kr - 1,9677 kr | 15003 I lager |
M4
|
0.7 mm
|
Naturfärgad
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta