Meny Sök

Skallskruvar med sexkantshuvud – Plast

I lager

Sexkantsbultar och skruvar i plast är de perfekta fästelementen för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier. §• Hänvisning till standarderna ISO 4017, NF EN 24017 och DIN 933 enbart för vägledning.

Serienummer: SR1992

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
546 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Stigning/TPI Färg Material Gängans längd Drevtyp Köp
0,6822 kr - 0,6822 kr 8400 I lager
M5
0.8 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Drive
0,6362 kr - 0,6362 kr 47540 I lager
M6
1.0 mm
Naturfärgad
PA
6.5 mm
Huvud sexkantigt
0,8215 kr - 0,8215 kr 360 I lager
M6
1.0 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Drive
0,5817 kr - 0,5817 kr 42485 I lager
M4
0.7 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,7324 kr - 0,7324 kr 36152 I lager
M6
1.0 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,7296 kr - 0,7296 kr 10473 I lager
M5 x 0.8
0.8 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
13,9607 kr - 33,6809 kr 1000 I lager
M10
1.5 mm
Naturfärgad
PA
125.0 mm
Huvud sexkantigt
13,975 kr - 13,975 kr 3596 I lager
M12
1.75 mm
Naturfärgad
PA
70.0 mm
Huvud sexkantigt
1,3975 kr - 1,8097 kr 998 I lager
M4
0.7 mm
Naturfärgad
PA
40.0 mm
Huvud sexkantigt
1,465 kr - 2,6715 kr 1350 I lager
M6
1.0 mm
Naturfärgad
PA
16.0 mm
Huvud sexkantigt
2,3124 kr - 5,6446 kr 3138 I lager
M6
1.0 mm
Naturfärgad
PA
70.0 mm
Huvud sexkantigt
3,1023 kr - 4,6392 kr 500 I lager
M4
0.7 mm
Genomskinlig
PC
15.0 mm
Huvud sexkantigt
2,3411 kr - 3,5045 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
0.8 mm
Genomskinlig
PC
12.0 mm
Huvud sexkantigt
4,5386 kr - 6,7936 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
1.0 mm
Genomskinlig
PC
15.0 mm
Huvud sexkantigt
15,6555 kr - 15,6555 kr 3000 I lager
M12
1.75 mm
Naturfärgad
PA
80.0 mm
Huvud sexkantigt
1,5368 kr - 1,982 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
0.8 mm
Naturfärgad
PA
35.0 mm
Huvud sexkantigt
1,8671 kr - 3,3896 kr 3152 I lager
M6
1.0 mm
Naturfärgad
PA
35.0 mm
Huvud sexkantigt
3,9641 kr - 8,7182 kr 216 I lager
M10
1.5 mm
Naturfärgad
PA
25.0 mm
Huvud sexkantigt
3,562 kr - 5,3429 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
0.7 mm
Genomskinlig
PC
20.0 mm
Huvud sexkantigt
2,7576 kr - 4,1221 kr 50 I lager
M5
0.8 mm
Genomskinlig
PC
15.0 mm
Huvud sexkantigt
  • av 28
Sexkantsskruv M5 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10040317

Prisintervall
0,6822 kr - 0,6822 kr

Lagernivåer
8400 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M6 6.5 mm PA Naturfärgad

10040409

Prisintervall
0,6362 kr - 0,6362 kr

Lagernivåer
47540 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    6.5 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M6 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10040560

Prisintervall
0,8215 kr - 0,8215 kr

Lagernivåer
360 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M4 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10040072

Prisintervall
0,5817 kr - 0,5817 kr

Lagernivåer
42485 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.8 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M6 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10040478

Prisintervall
0,7324 kr - 0,7324 kr

Lagernivåer
36152 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M5 x 0.8 40.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10040386

Prisintervall
0,7296 kr - 0,7296 kr

Lagernivåer
10473 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M10 125.0 mm PA Naturfärgad

10041369

Prisintervall
33,6809 kr - 13,9607 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    17.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.4 mm
  • Gängans längd
    125.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M12 70.0 mm PA Naturfärgad

10041406

Prisintervall
13,975 kr - 13,975 kr

Lagernivåer
3596 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    19.0 mm
  • Huvudets höjd
    10.0 mm
  • Gängans längd
    70.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M4 40.0 mm PA Naturfärgad

10328989

Prisintervall
1,8097 kr - 1,3975 kr

Lagernivåer
998 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.8 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M6 16.0 mm PA Naturfärgad

10329191

Prisintervall
2,6715 kr - 1,465 kr

Lagernivåer
1350 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M6 70.0 mm PA Naturfärgad

10329344

Prisintervall
5,6446 kr - 2,3124 kr

Lagernivåer
3138 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    70.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M4 15.0 mm PC Genomskinlig

10357903

Prisintervall
4,6392 kr - 3,1023 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.8 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Genomskinlig
Sexkantsskruv M5 12.0 mm PC Genomskinlig

10357941

Prisintervall
3,5045 kr - 2,3411 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Genomskinlig
Sexkantsskruv M6 15.0 mm PC Genomskinlig

10358009

Prisintervall
6,7936 kr - 4,5386 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Genomskinlig
Sexkantsskruv M12 80.0 mm PA Naturfärgad

10041413

Prisintervall
15,6555 kr - 15,6555 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    19.0 mm
  • Huvudets höjd
    10.0 mm
  • Gängans längd
    80.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M5 35.0 mm PA Naturfärgad

10329108

Prisintervall
1,982 kr - 1,5368 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M6 35.0 mm PA Naturfärgad

10329276

Prisintervall
3,3896 kr - 1,8671 kr

Lagernivåer
3152 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M10 25.0 mm PA Naturfärgad

10329535

Prisintervall
8,7182 kr - 3,9641 kr

Lagernivåer
216 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    17.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M4 20.0 mm PC Genomskinlig

10357910

Prisintervall
5,3429 kr - 3,562 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.8 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Genomskinlig
Sexkantsskruv M5 15.0 mm PC Genomskinlig

10357958

Prisintervall
4,1221 kr - 2,7576 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Genomskinlig